Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B334AL

Eaton B-Line series gusset plate, 5.37" H x 9.12" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series gusset plate
Catalog Number
B334AL
UPC
781011862282
Product Length/Depth
9.12 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
2.32 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Seven hole cross gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Aluminum

Exporter les caractéristiques du produit