Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B341SS4

Eaton B-Line series splice plate, 1.62" H x 7.25" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 304

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series splice plate
Catalog Number
B341SS4
UPC
781011533182
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
1.62 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Four hole splice plate
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit