Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B366GRN

Eaton B-Line series closed angle, 4.37" H x 5" L x 1.62" W, Steel, DURA GREEN, Four hole closed angle, 60 deg

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series closed angle
Catalog Number
B366GRN
UPC
781011535209
Product Length/Depth
5 in
Product Height
4.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Four hole closed angle, 60 deg
Finish
DURA GREEN
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit