Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B372ZN

Eaton B-Line series corner angle, 1.62" H x 2.62" L x 1.62" W, Steel, Electro-plated

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series corner angle
Catalog Number
B372ZN
UPC
781011535339
Product Length/Depth
2.62 in
Product Height
1.62 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Two hole adjustbale corner angle
Finish
Electro-plated
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit