Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B516GALV

Eaton B-Line series junction box, 2.12" H x 4.06" L x 1.62" W, Steel, Outlet box

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series junction box
Catalog Number
B516GALV
UPC
781011557430
Product Length/Depth
4.06 in
Product Height
2.12 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.98 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
2 pc 1/4 -20 flat head machine screws 2pc N224WO channel nut
Type
Outlet box
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit