Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B556AL

Eaton B-Line series corner plate, 5.37" H x 5.37" L x 1.62" W, Steel, Aluminum

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series corner plate
Catalog Number
B556AL
UPC
781011558994
Product Length/Depth
5.37 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.45 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Five hole corner gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit