Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B634SS6

Eaton B-Line series adjustable fitting, 1.87" H x 5.37" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 316

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series adjustable fitting
Catalog Number
B634SS6
UPC
799038603368
Product Length/Depth
5.37 in
Product Height
1.87 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
3.06 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Single channel adjustable brace
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit