Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BAB1020D

Eaton Quicklag Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker, 20A, BAB type, 10 kAIC, Bolt-on mounting, Single-pole, High Intensity Discharge, Non-Interchangeable, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB1020D
UPC
786679153130
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
4.7 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
HACR rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
  • Bolt-on mounting
  • High intensity discharge

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.