Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BAB2060S

Quicklag Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker, Two-pole, 120VAC Shunt Trip, 60A, 10 kAIC, 120/240V, Non-Interchangeable, Bolt-on mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB2060S
UPC
786679313008
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.9 in
Product Width
3.3 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Shunt trip
120V
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.