Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BAB3030H

Eaton Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker, 30A, BAB type, 10 kAIC, Bolt-on mounting, Three-pole, Non-Interchangeable, 240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3030H
UPC
786679303306
Product Length/Depth
3.3 in
Product Height
2.9 in
Product Width
2.9 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.