Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BAB3035H

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker, Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker, 35 A, 10 kAIC, Three-pole, 240 V, Non-interchangeable, BAB,120-240 V Shunt trip

Spécifications générales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3035H
UPC
786679303351
Product Length/Depth
3.375 in
Product Height
3.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
35 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Shunt trip
120-240V
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.