Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BB414C

Eaton Crouse-Hinds series intersystem bonding bridge, #4-14 AWG aux. conductor range, #6-2 AWG main conductor range, Copper alloy

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series intersystem bonding bridge
Catalog Number
BB414C
UPC
662277076609
Product Length/Depth
4.35 in
Product Height
1.45 in
Product Width
1.6 in
Product Weight
0.65 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Copper alloy
Main conductor range
#6-2 AWG
Auxiliary conductor range
#4-14 AWG

Exporter les caractéristiques du produit