Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BC40

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 500 V, DC 250 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BC40
EAN
5027590492119
UPC
051712844451
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
60.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
97.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
500 V
Rated voltage DC
250 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
BC
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
4.9 W
Connection
97 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Suitable for
BH-0111 modular fuse block
Packaging type
Standard
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Special features
Center bolted tags
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.