Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BC63M100

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63 A, AC 500 V, 21 x 114 mm, gM, 63M100

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BC63M100
EAN
5027590492140
UPC
051712578479
Product Length/Depth
3.302 mm
Product Height
21.082 mm
Product Width
113.538 mm
Product Weight
60.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M6
Center-to-center distance of connections
97.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Motor current rating
63M100
Rated voltage AC
500 V
Rated voltage DC
250 V
Class
Class gM
Fuse type
BC
Utilization category
gM (motor protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
3.4 W
Connection
97 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC
AC/DC
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.