Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BCH-HBA

Eaton B-Line series datacomm and low voltage support fasteners, Multi-tier support bar, Load capacity up to 180 lbs, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series cable accessory and kit
Catalog Number
BCH-HBA
UPC
782051438192
Product Length/Depth
1.77 in
Product Height
11.5 in
Product Width
1.47 in
Product Weight
0.251 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Material
Steel
Type
Multi-tier support bar
Load capacity
180 lb

Exporter les caractéristiques du produit