Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BCH12BK

Eaton B-Line series datacomm and low voltage support fasteners, Cable hook, Wall mount, 3/4" Hook, 1 J-hook, Black, Load capacity of 30 lbs, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series cable hook color id clip
Catalog Number
BCH12BK
UPC
782051473919
Product Length/Depth
1.02 in
Product Height
3.289 in
Product Width
0.87 in
Product Weight
0.07 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Material
Steel
Special features
Wall mount
Type
Cable hook
Number of J-hooks
1
Hook size
0.75 in
Load capacity
30 lb

Exporter les caractéristiques du produit