Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BD50

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 50A, AC 500 V, 21 x 129 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BD50
EAN
5027590492171
UPC
051712838597
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
66.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
50 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
111 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
500 V
Rated voltage DC
250 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
BD
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
4.9 W
Connection
111 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC
AC/DC
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.