Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BDH1

Eaton B-Line series deck hangers, Hangers, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.061lbs, Deck hanger bracket, 230 lbs load capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series deck hangers
Catalog Number
BDH1
UPC
799038759768
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.061 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
230 lbs
Product Category
Hangers
Type
Deck hanger bracket
Application
Supports conduit or pipe up to 1.5 inch diameter

Exporter les caractéristiques du produit