Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BF11F

Eaton BF Series Basic Relay, 300V max. voltage rating, Two-pole, 110/120V coil voltage, 50/60 Hz, 1NO-1NC contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
BF11F
UPC
786678268484
Product Length/Depth
4.7 in
Product Height
2.4 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
3.2 lb
Certifications
UL Recognized file E19223
CSA file No. LR39402-6
Catalog Notes
Consult customer support center for pricing

Caractéristiques du produit

Frequency rating
50-60 Hz
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
300 V
Coil voltage
110/120 V
Contact configuration
1 NO-1 NC
Series
BF

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.