Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BF20K

Eaton BF Series Basic Relay, 300V max. voltage rating, Two-pole, 208V coil voltage, 60 Hz, 2NO contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
BF20K
UPC
782114964194
Product Length/Depth
6 in
Product Height
5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
1.17 lb
Certifications
UL Recognized file E19223
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Frequency rating
60 Hz
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
300 V
Coil voltage
208 V
Contact configuration
2 NO
Series
BF

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.