Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BF30F

Eaton Eaton BF and BFD series Control relays and timers, 300V max. voltage rating, Three-pole, 110/120V coil voltage, 50/60 Hz, 3NO contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
BF30F
UPC
786678272689
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2 in
Product Width
3 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Recognized file E19223
CSA file No. LR39402-6
Catalog Notes
Consult customer support center for pricing

Caractéristiques du produit

Frequency rating
50-60 Hz
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
300 V
Coil voltage
110/120 V
Contact configuration
3 NO
Series
BF

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.