Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BF75F

Eaton BF Series Basic Relay, 300V max. voltage rating, 12-pole, 110/120V coil voltage, 50/60 Hz, 7NO-5NC contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
BF75F
UPC
786678280240
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
4.81 in
Product Width
1.97 in
Product Weight
1.4 lb
Certifications
CSA file No. LR39402-6
UL Recognized file E19223

Caractéristiques du produit

Frequency rating
50-60 Hz
Number of poles
12-pole
Voltage rating
300 V
Coil voltage
110/120 V
Contact configuration
7 NO-5 NC
Series
BF

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.