Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BFD22S

Eaton NEMA machine tool relay, BFD Series Basic Relay, 250 Vdc max. voltage rating, Four-pole, 120 Vdc coil voltage, 2NO-2NC contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
BFD22S
UPC
786678285498
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2.7 in
Product Width
4.7 in
Product Weight
1.85 lb
Certifications
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Contact configuration
2 NO-2 NC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.