Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BFD84S

Eaton NEMA machine tool relay, BFD Series Basic Relay, 250 Vdc max. voltage rating, 12-pole, 120 Vdc coil voltage, 8NO-4NC contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
BFD84S
UPC
786678286365
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
5.63 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
1 lb
Certifications
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Contact configuration
8 NO-4 NC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.