Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BFV133

Eaton B-Line series connector plate, 5.37" H x 3.5" L x 1.62" W, Steel, Four hole flat tee plate

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series connector plate
Catalog Number
BFV133
UPC
781011012960
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.177 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Four hole flat tee plate
Material
Fiberglass

Exporter les caractéristiques du produit