Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BH2-F1

Eaton B-Line series all threaded rod and drop wire supports, 160 lb load capacity, 1/16" to 5/32" flange thickness, 3/8" rod, Vertical flange hangers

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series hanger
Catalog Number
BH2-F1
UPC
781011189556
Product Length/Depth
1 in
Product Height
2.75 in
Product Width
0.15 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
160 lbs
Type
Vertical flange hangers
Size
1/16 inch to 5/32 inch flange thickness
Rod size
0.625 in

Exporter les caractéristiques du produit