Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BH6-F3

Eaton B-Line series all threaded rod and drop wire supports, Hangers, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.08lbs, 4.5" overall height, Vertical flange hangers, 0.38" rod size, 160 lbs load capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series hanger
Catalog Number
BH6-F3
UPC
781011042790
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
16 lbs
Product Category
Hangers
Type
Vertical flange hangers
Size
4.5 inch overall height

Exporter les caractéristiques du produit