Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BHT

Eaton Handle Tie Bar for Type BR Circuit Breakers,Handle lock/tie,BR,1 in,Quantity: 10,BR Loadcenter

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR handle lock/tie
Catalog Number
BHT
UPC
786676375207
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Order quantity is 10

Caractéristiques du produit

Special features
Suitable for BR loadcenter
Type
Handle lock/tie
Size
1 in

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.