Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BJ24

Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper, Rigid/IMC, 4" maximum conduit movement, Used with XJG24, 3/4" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper
Catalog Number
BJ24
UPC
782274991856
Product Length/Depth
20 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
1.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Conduit movement - max
4"
Special features
Used with XJG24

Exporter les caractéristiques du produit