Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BJ48

Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper, Rigid/IMC, 8" maximum conduit movement, Used with XJG48 HDG, 1-1/4" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper
Catalog Number
BJ48
UPC
782274991900
Product Length/Depth
30 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
1.7 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Conduit movement - max
8"
Special features
Used with XJG48 HDG

Exporter les caractéristiques du produit