Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BK/ABC-6-R

Eaton ABC series Fast-acting fuse 6A, 250 Vac, 125 Vdc, 32 Vac (self certified), BK-ABC-6-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ABC fast-acting fuse
Catalog Number
BK/ABC-6-R
EAN
5027590227728
UPC
051712646710
Product Height
32 mm
Product Weight
2.05 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
6 A
Interrupt rating
200 AIC at 250 Vac
10 kAIC at 125 Vac/dc
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
4 hr at 100%, 60 min at 135%, 120 sec at 200%
Material
Ceramic tube
Nickel-plated brass endcaps
Quantity
100
Voltage rating
250 Vac, 125 Vdc, 32 Vac (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us