Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BK/GMA-1.6-R

Eaton GMA Series Fast-acting fuse 1.60A, 250 Vac, 32 Vdc (self certified), BK-GMA-1-6-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series GMA Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
BK/GMA-1.6-R
UPC
051712647182
Product Height
20 mm
Product Weight
0.7 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Caractéristiques du produit

Used with
out axial leads
Amperage Rating
1.60 A
Interrupt rating
10 kAIC at 125 Vac
0.1 kAIC at 250 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
100
Voltage rating
250 Vac, 32 Vdc (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us