Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BK/GMC-V-80-R

Eaton GMC Series Medium time-delay fuse 0.08A, 250 Vac, 32 Vdc (self certified), BK-GMC-V-80-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series GMC time-delay fuse
Catalog Number
BK/GMC-V-80-R
UPC
051712232319
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
5 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
1.97 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Used with
Axial leads
Amperage Rating
0.08A
Interrupt rating
35 AIC at 250 Vac
10 kAIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
100
Voltage rating
250 Vac, 32 Vdc (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us