Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BLB9

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, LB shape, 3-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BLB9
UPC
782274745756
Product Length/Depth
22.13 in
Product Height
6.5 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
24.3 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
LB
Trade size
3-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.