Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BPCH200W

Eaton B-Line series Snap ’N Shield pipe and band hanger, 2" H x 12" L x 2.35" W, Polypropylene, White

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series Snap ’N Shield pipe and band hanger
Catalog Number
BPCH200W
UPC
799038791485
Product Length/Depth
12 in
Product Height
2 in
Product Width
2.35 in
Product Weight
0.21 lb
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Type
Clevis hanger
Size
2.35 inch inside opening
Color
White
Material
Polypropylene

Exporter les caractéristiques du produit