Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BPIC150

Eaton B-Line series KWIK-CLIP mounting clip, 2.25" H x 1.5625" L x 1.2188" W, Plastic, Black

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series KWIK-CLIP mounting clip
Catalog Number
BPIC150
UPC
782051540093
Product Length/Depth
1.5625 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.21875 in
Product Weight
0.038 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
siulation mantain unbroken barrier eliminate sweat
Type
KWIK-CLIP clamp
Color
Black
Material
Plastic

Exporter les caractéristiques du produit