Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BPS400B

Eaton B-Line series Snap ’N Shield strut channel, 4" H x 12" L x 4.5" W, Polypropylene, Black

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series Snap ’N Shield strut channel
Catalog Number
BPS400B
UPC
799038791393
Product Length/Depth
12 in
Product Height
4 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Type
Snap n' shield
Size
4.50 inch inside opening
Color
Black
Material
Polypropylene

Exporter les caractéristiques du produit