Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BR360

Eaton BR thermal magnetic circuit breaker,Type BR 1-Inch plug-on circuit breaker,60 A,10 kAIC,Three-pole,240V,BR,Common breaker trip,#4-1/0 AWG Cu/Al,Q28,BR,Type BR Loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BR360
UPC
786676367950
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.75 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.94 lb
Compliances
Federal Specifications Classification W-C375
Certifications
UL 489

Caractéristiques du produit

Used with
Type BR Loadcenters
Amperage Rating
60 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Common breaker trip
Circuit breaker type
BR
Mounting Method
Plug-on
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
BR
Wire size
#4-1/0 AWG Cu/Al
Number of poles
Three-pole
Quantity
28
Type
Type BR 1-Inch plug-on circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.