Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BRLW

Eaton Handle Lockoff,Handle lockoff for type BR circuit breakers and single-pole of type BD duplex or one independent outside pole of type BQ/BQC quadplex circuit breakers,For single-,two-three-pole BR and BD circuit breakers

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR handle lockoff
Catalog Number
BRLW
UPC
786676000499
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Lock in on or off position

Caractéristiques du produit

Type
Handle lockoff
Used with
For single-,two-three-pole BR and BD circuit breakers
Quantity
10

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.