Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BRN115DFC

Eaton BR arc fault / ground fault circuit breaker, 15A, 10 kAIC , Single-pole, pigtail neutral

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR arc fault / ground fault circuit breaker
Catalog Number
BRN115DFC
UPC
786689059682
Product Length/Depth
2.9 in
Product Height
0.9 in
Product Width
2.9 in
Product Weight
0.4 lb
Compliances
CSA
Certifications
Contact Manufacturer
CSA

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
15 A
Circuit breaker type
BR
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Type
Arc Fault / Ground Fault Circuit Breakers
Special features
  • Canada only
  • Pigtail neutral

Exporter les caractéristiques du produit