Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BRQLW

Eaton Handle Lockoff,Suitable for K-base meter sockets,Handle lockoff for two center poles and the two outer poles of a two-pole types BQ and BQC quadplex circuit breakers,Quantity: 10,For type BD, BQ, BQC circuit breakers

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR handle lockoff
Catalog Number
BRQLW
UPC
786676376303
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Suitable for K-base meter sockets
Type
Handle lockoff
Used with
For type BD, BQ, BQC circuit breakers
Quantity
10

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.