Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BUSH911

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 1", 1-1/4" or 1-1/2" NPT, Form D

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH911
UPC
782274111209
Product Weight
0.08 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Material
Neoprene
Thread Size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Thread type
NPT
Special features
80°C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.