Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BVL50
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch, 250V, 6A, Non Indicating, fuse accessory, Quick Connect

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch
Catalog Number
BVL50
EAN
5027590493109
UPC
051712390934
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
30 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
20.35 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
0 A
Accessory/spare part type
Other
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Quick connect
Construction size
Other
Voltage rating
250 V
Type
fuse accessory
Application
  • for NH fuse-links
  • suitable for NH fuse-links: 400V gL/gG, 500V gL/gG and aM, 690V gL/gG and aM

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.