Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BVT162YZN

Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp, 3" H x 2.2" L x 1.25" W, Yellow zinc chromate, 800 Lbs load cap

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp
Catalog Number
BVT162YZN
UPC
781011580506
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
3 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Load capacity
800 lbs
Special features
Dampens vibration noise
Type
Vibra-clamp
Material
Yellow zinc chromate

Exporter les caractéristiques du produit