Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BX4M

Eaton B-Line series cable support fasteners, Wall studs, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.035lbs, Flexible conduit/cable fasteners, 2 Max runs

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series conduit cable fastener and support
Catalog Number
BX4M
UPC
781011010805
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.035 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Product Category
Wall studs
Type
Flexible conduit/cable fasteners
Application
MC, AC, sizes 14/2-10/3 or 0.38 inch FMC flanges 0.19 inch
Number of runs - max
2

Exporter les caractéristiques du produit