Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BX9

Eaton B-Line series cable support fasteners, Conduit and cable, Flange, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.014lbs, Flexible conduit fastener, .16" Max mount size, .42" Min cable diameter, 0.7" Max cable diameter, Zinc plated

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series conduit cable fastener and support
Catalog Number
BX9
UPC
781011197704
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.014 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Mounting dimensions - max
0.16
Cable diameter - max
0.7 in
Cable diameter - min
0.42 in

Exporter les caractéristiques du produit