Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BXS63

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 440 V, 26 x 100 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BXS63
EAN
5027590493154
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
27 mm
Product Width
78.5 mm
Product Weight
64.6 g
Compliances
CE
RoHS
Certifications
BS

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63 A
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
58 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
440 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
BXS
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
Bolt-on
Construction size
Other
Fuse shape
Offset bolted tags
Cylindrical
Voltage type
AC
Voltage rating
440 V
Type
Fuse
Application
for SASIL fuse switch
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.