Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C0100E2AFB

Eaton Type MTE industrial control transformer, Eaton industrial control transformer MTE, pv: 240 x 480v, 230 x 460v, 220 x 440v, taps: none, sv: 120/115/110v, 55°c, 100 va , cu magnet wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton Type MTE industrial control transformer
Catalog Number
C0100E2AFB
UPC
786680420849
Product Length/Depth
3.49 in
Product Height
4.35 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
7.9 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
cUL Certified
CSA Certified
Catalog Notes
Epoxy encapsulated, Laminations of high quality silicon steel to minimize core losses and optimize performance, 50/60Hz operation, 130°C insulation system standard, Molded-in terminals for maximum durability

Caractéristiques du produit

Coil material
Copper windings
Special features
Primary fuse block
Tap size
None
Temperature rating
55°C
Type
Industrial Control Transformer
Volt ampere rating
100 VA
Modification 1
Factory-mounted two-pole primary fuse block for non-rejection type fuses
Design
MTE
Primary voltage
220 x 440 V, 230 x 460 V, 240 x 480 V
Secondary voltage
120/115/110 V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.