Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C100M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C100M
UPC
782274756356
Product Length/Depth
7.05 in
Product Height
1.9 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.7 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Malleable iron
Shape
C
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.