Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C125M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, Built-in rollers, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C125M
UPC
782274756363
Product Length/Depth
9 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
3.09 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Malleable iron
Shape
C
Trade size
1-1/4"
Special features
Built-in rollers

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.